Werkstoff: Schienenteile:
kaltgewalzter Stahl, wahlweise verzinkt oder lackiert. Kugelkäfige:
Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Vollauszug.
-
Schnelltrennung.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
-
Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
-
Schließ-/ Öffnungs-Kraft 14-27 N pro Schiene.
-
Alternativ: Typ HDSC mit Schließ-/ Öffnungs-Kraft 27-41 N pro Schiene.
-
Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
-
Ausführung wahlweise hell verzinkt, schwarz passiviert oder weiß
lackiert.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis:Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximalLastwert erzielt
wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64901445
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
36,88 | 32,89 | 27,63 | 24,99 | 21,35 | 20,11 | 18,3 | 16,81 |
hell verzi |
DZ3832-0045SC |
450 |
457 |
- |
320 |
- |
381 |
320 |
- |
50 / 45 |
1,33 |