Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter
Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in
Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1
Schienenpaar.
-
Schnelltrennung.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Seitenneutrale Montage.
-
Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
-
Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C.
Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64901535
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
27,1 | 25,67 | 22,82 | 21,4 | 19,31 | 18,65 |
DZ3832-0035EC-B |
350 |
310 |
- |
206 |
- |
- |
- |
43 |
0,97 |