Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter
Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in
Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1
Schienenpaar.
-
Schnelltrennung.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Seitenneutrale Montage.
-
Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
-
Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C.
Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64901555
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
29,63 | 28,06 | 24,93 | 23,39 | 21,07 | 20,35 |
DZ3832-0055EC-B |
550 |
559 |
- |
407 |
352 |
224 |
- |
45 |
1,60 |