Werkstoff: Schienen: Edelstahl 1.4037. Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunststoffumlenkzonen aus POM. Kugeln: Edelstahl 1.4037. Dichtungen: Polyurethan.

Technische Daten:

  • Aufbau: 4-Punkt Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen
    Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen für
    unbegrenzten Hub.
  • Sortiment: Vier verschiedene Schienenbreiten: 7, 9, 12, 15 mm
  • Temperaturbereich: Von -20° C bis +80° C.
  • Geschwindigkeit: Bis max. 3 m/s. Beschleunigung: Bis 80 m/s².
  • Genauigkeitsklasse: P5 (Standard, für die meisten Anwendungen). Vorspannklasse: T0 (Standard, leichtes Spiel). Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.




Rostbeständig: Alle Teile des Sytems bestehen aus rostbeständigem Stahl oder Kunststoff und sind daher unempfindlich gegen Korrosion. Wartungsfreundlich: Durch Schmierbohrungen in den Endkappen des Laufwagens kann das System problemlos nachgeschmiert werden.
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
Artikelnr.: 64902154

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
455,08426,64412,41398,18385,84

BeschreibungSchiene mit 2 Wagen
Schienenbreite W [mm]15
Schienenlänge [mm]400
Anzahl Wagen [Stck.]2
d1xd2xt [mm]3,5x6,0x4,5
E [mm]20,0
F [mm]40
H [mm]16
H1 [mm]4,0
H4 [mm]10,8
L1 [mm]41,5
L2 [mm]29,5
L3 [mm]20
L5 [mm]44,5
M1 [mm]M3 x 4,0
Anzugsmoment [Nm]1,10
W1 [mm]32
W2 [mm]25
W3 [mm]3,5
W4 [mm]7,5
Tragzahl C [N]2880
Tragzahl C0 [N]5390
Stat. Moment MX [Nm]40,2
Stat. Moment MY [Nm]21,0
Stat. Moment MZ [Nm]21,0
Gewicht [g]530
Ersatzwagen64901159

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn