Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar

• Selbsteinzug.

• Schnelltrennung.

• Einhalterung in geschlossener Position.

• Einstellnocken für Schublade (3,2 mm).

• Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.

• Temperaturberich: +10°C bis +40°C. Lagerung: -20°C bis +80°C.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm/Euroschraube 6mm. Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm.

Die Breite der Schublade sollte nicht größer als die Schienenlänge sein. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der max. Lastwert erzielt wird.

Horizontalmontage nicht empfohlen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 64902540

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
27,4125,9723,0921,6419,5818,9

Schienenlänge [mm]400
Auszug +/- 3,2 [mm]406
A [mm]-
B [mm]-
C [mm]-
D [mm]-
E [mm]-
Lastwert / Paar [kg]44
Gewicht / Paar [kg]1,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn