Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Schnelltrennung.
  • Verriegelung in geschlossener Position.
  • Verriegelung in ausgezogener Position.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64903216

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
147,17131,38110,3799,8580,6568,2661,76

TypDZ3308-0016-2
Schienenlänge [mm]406
Auszug +/- 3,2 [mm]432
A [mm]-
B [mm]-
C [mm]301,7
D [mm]314,4
E [mm]327,1
F [mm]-
G [mm]-
H [mm]311,1
I [mm]336,5
J [mm]361,9
Lastwert / Paar [kg]67
Gewicht / Paar [kg]1,75

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn