Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Verriegelung ausgezogen.
  • Schnelltrennung. Klemmfreie Trennung für eine einfache Herausnahme der Schublade.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alles Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64903335

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
105,0491,3482,275,3467,9863,7359,92

TypDS3557-0014
Schienenlänge [mm]356
Auszug [mm]381
A [mm]-
B [mm]-
C [mm]258,8
D [mm]298,5
E [mm]311,2
F [mm]260,4
G [mm]-
Lastwert / Paar [kg]68
Gewicht / Paar [kg]1,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn