Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Verriegelung ausgezogen.
  • Schnelltrennung. Klemmfreie Trennung für eine einfache Herausnahme der Schublade.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alles Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64903350

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
119,78104,1593,7485,9477,5372,6768,31

TypDS3557-0020
Schienenlänge [mm]508
Auszug [mm]533
A [mm]203,2
B [mm]365,3
C [mm]438,2
D [mm]450,9
E [mm]463,6
F [mm]412,8
G [mm]-
Lastwert / Paar [kg]90
Gewicht / Paar [kg]2,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn