Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Kugelgelagerte Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Mit lebensmittelechtem Hochtemperaturfett.
  • Geeignet für Temperaturen bis +300°C.
  • Ideal für Umgebung, wo Baustahl korrodieren könnte.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +300°C.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64903535

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
144,57129,06108,4298,1182,0477,1773,4466,65

Schienenlänge [mm]350
Auszug +/- 3,2 [mm]367
A [mm]-
B [mm]-
C [mm]256
D [mm]
Lastwert / Paar [kg]70
Gewicht / Paar [kg]1,72

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn