Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Kugelgelagerte Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Mit lebensmittelechtem Hochtemperaturfett.
  • Geeignet für Temperaturen bis +300°C.
  • Ideal für Umgebung, wo Baustahl korrodieren könnte.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +300°C.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64903545

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
163,5145,95122,63110,9692,7687,2883,0775,38

Schienenlänge [mm]450
Auszug +/- 3,2 [mm]465
A [mm]-
B [mm]224
C [mm]352
D [mm]
Lastwert / Paar [kg]80
Gewicht / Paar [kg]2,10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn