Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Kugelgelagerte Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Mit lebensmittelechtem Hochtemperaturfett.
  • Geeignet für Temperaturen bis +300°C.
  • Ideal für Umgebung, wo Baustahl korrodieren könnte.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +300°C.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64903550

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
184,08164,35138,08124,9398,1892,3787,9179,8

Schienenlänge [mm]500
Auszug +/- 3,2 [mm]514
A [mm]256
B [mm]288
C [mm]416
D [mm]
Lastwert / Paar [kg]75
Gewicht / Paar [kg]2,29

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn