Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Selbsteinzug auf den letzten 45mm.
  • Für Schubladenbreiten bis 1000mm bei hoher Belastung.
  • Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -10°C bis +40°C.

Öffnungs-Kraft 26N +/-5N.

* Werte für Schubladenbreite 450 mm / 1000 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64903760

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
94,1684,7675,3370,64

Schienenlänge [mm]600
Auszug [mm]600
A [mm]256
B [mm]288
C [mm]384
D [mm]416
E [mm]192
F [mm]256
G [mm]-
H [mm]480
Lastwert / Paar [kg]100 / 85*
Gewicht / Paar [kg]3,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn