Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
- Für Schubladenbreiten bis 1.000mm bei hoher Belastung.
- Schnelltrennung.
- Optionale Aufsteckwinkel.
- Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64903912
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
74,91 | 66,88 | 56,16 | 50,84 | 42,5 | 39,98 | 38,04 |
305 |
305 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
179,4 |
198,5 |
- |
- |
184,2 |
200,2 |
241,3 |
140 |
2,38 |