Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar
• Selbsteinzug auf den letzten 45mm.
• Für Schubladenbreiten bis 1000mm bei hoher Belastung.
• Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
• Temperaturbereich: +0°C bis +40°C. Lagerung: -20°C bis +80°C.
Öffnungs-Kraft 25N +/-5N.
Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale
Lastwert erzielt wird.
Optionale Aufssteckwinkel für Boden- oder Plattformmontage auf Anfrage.
Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64904145
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
179,29 | 152,01 | 136,42 | 122,39 | 101,95 |
DS5321-0045EC |
450 |
450 |
160 |
192 |
256 |
- |
128 |
160 |
- |
320 |
65 / 55 |
2,27 |