Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar

• Selbsteinzug auf den letzten 45mm.

• Für Schubladenbreiten bis 1000mm bei hoher Belastung.

• Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.

• Temperaturbereich: +0°C bis +40°C. Lagerung: -20°C bis +80°C.

Öffnungs-Kraft 25N +/-5N.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm.

Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Optionale Aufssteckwinkel für Boden- oder Plattformmontage auf Anfrage.

Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64904150

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
188,44159,77143,38128,64107,07

TypDS5321-0050EC
Schienenlänge [mm]500
Auszug +/- 3 [mm]500
A [mm]192
B [mm]224
C [mm]-
D [mm]-
E [mm]160
F [mm]192
G [mm]-
H [mm]384
Lastwert / Paar [kg]70 / 60
Gewicht / Paar [kg]2,57

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn