Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen
in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar
• Schnelltrennung.
• Einhalterung in geschlossener Position.
• Nutzungsdauer 50.000 Zyklen.
• Temperaturberich: -20°C bis +70°C.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Euro-Schraube 6mm/Holzschraube 4mm. Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird. Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64904345

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
56,1750,1542,1338,1332,5830,6527,73

Schienenlänge [mm]450
Auszug +/- 3,2 [mm]450
A [mm]128
B [mm]256
C [mm]352
D [mm]-
E [mm]-
F [mm]160
G [mm]352
H [mm]-
Lastwert / Paar [kg]68
Gewicht / Paar [kg]2,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn