Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar
• Selbsteinzug.
• Schnelltrennung.
• Einhalterung in geschlossener Position.
• Nutzungsdauer 50.000 Zyklen.
• Temperaturbereich: -10°C bis +40°C.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Euro-Schraube 6mm/Holzschraube 4mm. Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird. Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.Die Tragkraft wurde mit einem Schienenabstand von 450mm getestet. Achtung: Für optimale Leistung muss die Lade 27 mm schmaler als die Schranköffnung sein.

* Nicht bei Schienenlänge 300 mm.
** Nicht bei Schienenlänge 350 mm.
*** Nicht bei Schienenlänge 400 mm.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64904430

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
64,4657,5548,3543,7436,5634,4132,72

Schienenlänge [mm]300
Auszug +/- 3,2 [mm]275
A [mm]-
B [mm]96
C [mm]-
D [mm]-
E [mm]192
F [mm]-
G [mm]-
Lastwert / Paar [kg]35
Gewicht / Paar [kg]1,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn