Werkstoff: Schienenteile: Aluminium. Kugelkäfige und
Kugeln: Edelstahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
-
Nutzungsdauer 40.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird. Die Tragkraft wurde
mit einem Schienenabstand von 450mm getestet.
Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64904530
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
108,16 | 96,57 | 81,13 | 73,4 | 60,38 | 52,57 | 46,58 | 44,99 |
DA5321-0030 |
300 |
324 |
- |
- |
192 |
224 |
- |
- |
40 |
0,72 |