Werkstoff: Schienenteile: Aluminium. Kugelkäfige und
Kugeln: Edelstahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
-
Nutzungsdauer 40.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird. Die Tragkraft wurde
mit einem Schienenabstand von 450mm getestet.
Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64904535
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
115 | 102,66 | 86,24 | 78,02 | 64,17 | 55,85 | 49,49 | 47,76 |
DA5321-0035 |
350 |
374 |
- |
- |
224 |
256 |
- |
- |
43 |
0,86 |