Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar
• Schnelltrennung.
• Optionale Winkelzubehörsätze für diverse Montagemöglichkeiten auf Anfrage.
• Nutzungsdauer 50.000 Zyklen.
• Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird. Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64904645

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
185,98166,05139,5126,23103,2592,4885,24

Schienenlänge [mm]450
Auszug +/- 3,2 [mm]473
A [mm]192
B [mm]224
C [mm]352
D [mm]384
E [mm]160
F [mm]192
Lastwert / Paar [kg]90
Gewicht / Paar [kg]2,56

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn