Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar

• Schnelltrennung.

• Selbsteinzug auf den letzten 45mm.

• Für Schubladenbreiten bis 1000mm bei hoher Belastung.

• Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.

• Temperaturbereich: +0°C bis +40°C. Lagerung: -20°C bis +80°C.

Öffnungs-Kraft 25N +/-5N.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm.

Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Die Tragkraft wurde mit einem Schienenabstand von 450mm getestet.

Beim Wiedereinführen der Innenschiene muss die Mittelschiene in eingefahrener Position sein.

Die notwendige Kraft muss gleichmäßig aufgebracht werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64904745

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
178,67151,48135,94121,96101,55

TypDS5334-0045EC
Schienenlänge [mm]450
Auszug +/- 3 [mm]450
A [mm]160
B [mm]192
C [mm]256
D [mm]-
E [mm]128
F [mm]160
G [mm]-
H [mm]320
Lastwert / Paar [kg]65 / 55
Gewicht / Paar [kg]2,27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn