Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar
• Schnelltrennung.
• Selbsteinzug auf den letzten 45mm.
• Für Schubladenbreiten bis 1000mm bei hoher Belastung.
• Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
• Temperaturbereich: +0°C bis +40°C. Lagerung: -20°C bis +80°C.
Öffnungs-Kraft 25N +/-5N.
Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale
Lastwert erzielt wird.
Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.
Die Tragkraft wurde mit einem Schienenabstand von 450mm getestet.
Beim Wiedereinführen der Innenschiene muss die Mittelschiene in
eingefahrener Position sein.
Die notwendige Kraft muss gleichmäßig aufgebracht werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64904760
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
207,67 | 176,07 | 158,01 | 141,76 | 117,88 |
DS5334-0060EC |
600 |
600 |
256 |
288 |
384 |
416 |
192 |
256 |
- |
480 |
90 / 80 |
3,18 |