Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Ideal für Umgebungen, in denen Baustahl korrodieren könnte.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Einfach zu montierende Winkel mit Bolzen.
-
Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind
alle Befestungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert
erzielt wird.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64904830
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
179,91 | 160,61 | 134,94 | 122,08 | 109,23 | 102,77 | 90,42 | 81,11 |