Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Ideal für Umgebungen, in denen Baustahl korrodieren könnte.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Einfach zu montierende Winkel mit Bolzen.
-
Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind
alle Befestungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert
erzielt wird.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64904835
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
193,33 | 172,62 | 145,02 | 131,21 | 117,4 | 110,44 | 97,15 | 87,17 |
DS5322-0035-2 |
350 |
392 |
- |
- |
256 |
288 |
227 |
- |
90 |
2,15 |