Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.
-
Längen bis 1,5 m.
-
Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
Montagemöglichkeiten.
-
Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 217 kg bis zu 75.000
Zyklen).
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64905116
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
82,83 | 73,95 | 62,11 | 56,23 | 47,77 | 42,74 | 38,63 | 35,4 |
DZ9301-0016U-E |
406 |
406 |
127 |
- |
- |
- |
- |
255,5 |
280,9 |
300,0 |
319,0 |
- |
- |
- |
304,8 |
362,0 |
381,2 |
272 |
1,90 |