Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.

  • Schienen einzeln erhältlich (links oder rechts).
  • Verriegelung in ausgezogener Position.
  • Verriegelung in eingefahrener Position.
  • Betätigung über Hebel.
  • Nur für vertikale Montage.
  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse Montagemöglichkeiten.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 180 kg bis zu 75.000 Zyklen).
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: Für beidseitige Verriegelung werden eine linke und eine rechte Schiene Typ 9308 benötigt. Für einseitige Verriegelung wahlweise rechts oder links kann mit Schiene Typ 9301-E kombiniert werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64905442

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
249,58224,61199,66180,95163,26

Ausführungrechts
TypDZ9308-0042R-E4
Schienenlänge [mm]1067
Auszug +/- 3,3 [mm]1067
A [mm]127
B [mm]190,5
C [mm]368,3
D [mm]-
E [mm]855,7
F [mm]915,9
G [mm]941,3
H [mm]960,4
J [mm]979,4
K [mm]235
M [mm]-
N [mm]806,5
P [mm]965,2
Q [mm]1022,4
R [mm]1041,4
Lastwert / Paar [kg]195
Gewicht [kg]5,27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn