Werkstoff:Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.
  • Besonders hohe Tragkraft bis 300 kg.
  • Gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64905535

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
293,45266,87243,33236,96223,47

TypDA4160-0035-A
Schienenlänge [mm]350
Auszug +/- 3,2 [mm]350
A [mm]335
B [mm]-
C [mm]150
D [mm]
Lastwert / Paar [kg]255
Gewicht / Paar [kg]2,93

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn