Werkstoff:Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.
Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.
- Besonders hohe Tragkraft bis 300 kg.
- Gute Korrosionsbeständigkeit.
- Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
- Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64905580
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
462,28 | 420,43 | 383,32 | 373,32 | 352,04 |
DA4160-0080-A |
800 |
800 |
- |
392,5 |
- |
|
270 |
6,87 |