Werkstoff: Stahl, hell verzinkt. Lieferumfang: 2 Winkel und 4 Sechskantschrauben 6,35 mm mit Scheiben und Muttern. Befestigungssätze zur Seiten- oder Bodenmontage (Beispiele siehe Datenblatt). Anzahl der benötigten Befestigungssätze siehe Datenblatt. Verwendbar für:

  • Typ 9301
  • Typ 9308
Anzahl der erforderlichen Sätze pro Schienenpaar siehe Datenblatt. Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64905628

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
84,5674,8864,2557,549,8848,15

Länge [mm]711
Breite [mm]41,3
Höhe [mm]60,3
Gewicht [kg]3,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn