Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt, mit organisch-mineralischer Beschichtung für hohe
Korrosionsbeständigkeit. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter
Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.
-
Schienen einzeln erhältlich. .
-
Gute Korrosionsbeständigkeit.
-
Gefettet mit Lebensmittelfett.
-
Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M5/M6. Maximaler
Schraubenkopf von 4,8 mm Höhe und 12,7 mm Ø. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64905710
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
50,89 | 45,82 | 41,98 | 39,45 | 36,81 | 34,43 |
254 |
254 |
- |
- |
- |
- |
- |
103,1 |
128,5 |
147,6 |
166,6 |
- |
- |
- |
152,4 |
209,6 |
228,6 |
272 |
1,15 |