Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt, mit organisch-mineralischer Beschichtung für hohe
Korrosionsbeständigkeit. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter
Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.
-
Schienen einzeln erhältlich. .
-
Gute Korrosionsbeständigkeit.
-
Gefettet mit Lebensmittelfett.
-
Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M5/M6. Maximaler
Schraubenkopf von 4,8 mm Höhe und 12,7 mm Ø. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar
Artikelnr.: 64905718
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
69,85 | 62,87 | 57,62 | 54,14 | 50,41 | 47,26 |
457 |
457 |
127 |
- |
- |
- |
246,1 |
306,3 |
331,7 |
350,8 |
369,8 |
- |
- |
|
355,6 |
412,8 |
431,8 |
272 |
2,15 |