Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen, besonders geeignet für Tastaturauszüge.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Schnelltrennung.
  • Einhalterung in geschlossener Position und Aushalterung in ausgezogener Position.
  • Höhenverstellbare Montagewinkel inbegriffen.
  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
  • Ausführung wahlweise hell verzinkt oder schwarz verzinkt.
  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 50.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis 70°C.
Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64906235

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
39,4734,9530,0126,8522,1520,79

Ausführunghell verzinkt
TypDZ2109-0035-2
Schienenlänge [mm]350
Auszug +/- 3,2 [mm]260
A [mm]128
B [mm]-
C [mm]-
D [mm]-
E [mm]292
F [mm]215,9
Lastwert / Paar [kg]35
Gewicht / Paar [kg]0,99

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn