Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Leichte, kompakte Hochtemperaturschiene für Kühlschränke, Öfen und industrielle Hochtemperaturanwendungen. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar

• Alle Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

• Unempfindlich gegen Reinigung mit Wasser.

• Trockenschmierung durch integrierte Graphit-Elemente.

• Ideal für sehr raue Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte und klassische Fettschmierung nicht möglich ist.

• Bei horizontaler Montage reduziert sich der Lastwert um 75 %.

• Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.

• Temperaturbereich: -80°C bis +500°C.

Hinweis:

Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Max. Kopfhöhe 3 mm. Max. Kopfdurchmesser 8 mm.

Bei der Montage ist die Mittelschiene so zu positionieren, dass die Zugangsbohrung mit der Schraubenposition übereinstimmt. Sofern nicht anders angegeben, sind die genannten Tragfähigkeiten die maximal erreichbaren Tragfähigkeiten für ein Paar seitlich montierter Schienen mit einem Schienenabstand von 450 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64906635

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
63,8556,5548,5443,4238,8536,31

Schienenlänge [mm]350
Auszug +/- 3,2 [mm]350
A [mm]330
Lastwert / Paar [kg]15
Gewicht / Paar [kg]0,750

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn