Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Leichte, kompakte Hochtemperaturschiene für Kühlschränke, Öfen und
industrielle Hochtemperaturanwendungen. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar
• Alle Materialien für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
• Unempfindlich gegen Reinigung mit Wasser.
• Trockenschmierung durch integrierte Graphit-Elemente.
• Ideal für sehr raue Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte und
klassische Fettschmierung nicht möglich ist.
• Bei horizontaler Montage reduziert sich der Lastwert um 75 %.
• Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
• Temperaturbereich: -80°C bis +500°C.
Hinweis:
Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Max. Kopfhöhe 3 mm. Max.
Kopfdurchmesser 8 mm.
Bei der Montage ist die Mittelschiene so zu positionieren, dass die
Zugangsbohrung mit der Schraubenposition übereinstimmt. Sofern nicht
anders angegeben, sind die genannten Tragfähigkeiten die maximal
erreichbaren Tragfähigkeiten für ein Paar seitlich montierter Schienen
mit einem Schienenabstand von 450 mm.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64906640
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
68,34 | 60,53 | 51,95 | 46,47 | 41,6 | 38,86 |
DS2330-0040DL |
400 |
410 |
380 |
15 |
0,854 |