Werkstoff: Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl. Kugelgelagerte
Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.
-
Schienen einzeln erhältlich (seitenneutral).
-
Besonders hohe Tragkraft bis 438 kg.
-
Gute Korrosionsbeständigkeit.
-
Nutzungsdauer 5.000 / 10.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis 110°C.
Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M8. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht
wird. Endanschläge sind auf 10 Zyklen mit 400 kg bei 0,8m/s getestet.
Zusätzliche externe Endanschläge sind empfohlen. Die Tragkraft wurde mit
10.000 Zyklen bei einem Schienenabstand von 600mm getestet. Breitere
Abstände erfordern eine hohe Steifigkeit des zu verschiebenden Bauteils
sowie eine ausreichende Parallelität.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64907040
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
413,99 | 372,59 | 331,18 | 300,15 | 269,47 |
DA4120-0040 |
400 |
290 |
100 (3x) |
460 / 370 |
2,35 |