Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, spezial-verzinkt.
Kugelkäfige: Kunststoff / Edelstahl. Kugeln: Edelstahl. Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Korrosionsbeständig für raue Umgebungen.
-
8-mal besserer Schutz als bei verzinkten Oberflächen.
-
Kugelkäfige, Kugeln und Nieten aus Edelstahl.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Schnelltrennung.
-
Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
-
Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden damit der maximale Lastwert erzielt
wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64931225
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
44,27 | 39,21 | 33,65 | 30,1 | 26,06 | 25,2 | 23,81 |
DH3832-0025 |
250 |
254 |
96 |
- |
- |
- |
- |
192 |
128 |
- |
- |
- |
47 |
0,76 |