Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, spezial-verzinkt.
Kugelkäfige: Kunststoff / Edelstahl. Kugeln: Edelstahl. Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Korrosionsbeständig für raue Umgebungen.
-
8-mal besserer Schutz als bei verzinkten Oberflächen.
-
Kugelkäfige, Kugeln und Nieten aus Edelstahl.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Schnelltrennung.
-
Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
-
Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden damit der maximale Lastwert erzielt
wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64931230
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
45,45 | 40,23 | 34,54 | 30,89 | 26,74 | 25,86 | 24,43 |
300 |
305 |
96 |
- |
- |
- |
- |
242 |
128 |
224 |
- |
- |
48 |
0,90 |