Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Einhalterung in geschlossene Position.
  • Seitenneutrale Montage.
  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64944645

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
187,37165,92142,38127,41111,28107,58

TypDS0330-0045
Schienenlänge [mm]450
Auszug +/- 3,2 [mm]452
A [mm]-
B [mm]224
C [mm]352
D [mm]192
E [mm]-
F [mm]320
G [mm]352
Lastwert / Paar [kg]80 / 65
Gewicht / Paar [kg]1,66

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn