Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Edelstahlgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Film (2 Minuten) zur Veranschaulichung

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen wahlweise ungebohrt oder mit Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 80.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis: Die Schienen können wie im Film aneinandergereiht werden. Passstifte und Bohrungen gegen Mehrpreis. Bitte beachten Sie auch die Katalogseite (PDF).

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64970501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
34,9131,4227,9324,2922,7421,3120,2719,62

BeschreibungLaufwagen
TypDS0115-CASSRC
Merkmalmit Edelstahlkugeln
Länge [mm]111
Breite [mm]40
Höhe [mm]20
Gewicht [g]120

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn