Werkstoff: Schiene und Wagen aus Aluminium, hartanodisiert. Gleitelemente aus hochentwickeltem Polymerkunststoff.

Universell einsetzbare Linearführung mit Gleitelementen.

Film (2,5 Minuten) zur Veranschaulichung

Achtung: Alle Bauteile müssen separat bestellt werden.

  • Maßlich austauschbar mit kugelgelagerten Profilschienenführungen ISO 12090 Größe 15.
  • Drei Laufwagen zur Auswahl: nicht einstellbar / manuell einstellbar / selbsteinstellend.
  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und geeignet für Hochdruckreinigung.
  • Hohe Nutzungsdauer und wartungsfrei.
  • Temperaturbereich: -40°C bis +90°C.

Zwei oder mehr Schienen können aneinandergereiht werden, um eine größere Schienenlänge zu realisieren. Dazu müssen die Schienen sehr genau ausgerichtet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64970701

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
32,731,0729,4227,7826,1724,53

BeschreibungLaufwagen
TypDFG115-CASSNA
Merkmalnicht einstellbar
l1 [mm]-
l2 [mm]-
Gewicht [g]92

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn