Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Aluminiumgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen wahlweise ungebohrt oder mit Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 100.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64980501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
97,689,4679,375,0665,0460,9457,9856,1

BeschreibungLaufwagen
TypDS0118-CASSRC
Merkmalmit Edelstahl-Kugeln
Länge [mm]110
Breite [mm]50
Höhe [mm]20
Gewicht [g]190

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn