Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Aluminiumgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen wahlweise ungebohrt oder mit Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 100.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64980506H

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
63,1357,8751,346,7142,7840,08

BeschreibungSchiene
Merkmalmit Bohrungen
Länge [mm]600
Breite [mm]50
Höhe [mm]20
Gewicht [g]480

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn