Werkstoff: Schiene: Aluminium. Platte: verzinkter Stahl. Laufrollen: Stahl. Anschlag: Kunststoff.

Universell einsetzbare Linearführung für leichte Anwendungen.

• Präzise Linearbewegung über den gesamten Verfahrweg.

• Tragfähigkeit bis 8,2 kg, statisch, bis 3,1 kg, dynamisch.

• Die Einbaulage beeinflusst den Lastwert.

• Führungswagen auf Rollen gelagert.

• Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis:

In der Anwendung sind hohe Drehmomente zu vermeiden. Die Montagefläche für die Schiene muss eben und fest sein. Empfohlene Befestigung: Schraube M3. Max. Kopfhöhe 2mm. Kann auch senkrecht eingesetzt werden, wenn keine Querkräfte auf die Führung wirken.

*Lastwertangabe für den dynamischen Belastungszustand.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64981520

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
67,3760,3651,9346,3240,8939,53

Schienenlänge [mm]202
Fahrweg [mm]123
A [mm]-
B [mm]-
C [mm]-
D [mm]-
Lastwert
horizontal [kg]
1*
Lastwert
vertikal [kg]
3,1
Gewicht
pro Schiene [g]
63

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn