Werkstoff: 10.9. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m.

Gewindestangen mit hoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung weiß.

Gewinde rechtssteigend.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65011600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,027,036,526,015,515,024,72

Gewinde [mm]M16
Steigung [mm]2,0
Gewicht pro % [kg]1,33

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn