Werkstoff: 4.8 verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Feingewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage.

Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung.

Mit Feingewinde rechtssteigend.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65072000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
29,1425,5923,320,9718,6416,916,32

Gewinde [mm]M20x1,5
Steigung [mm]1,5
Gewicht pro % [kg]208,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn