Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m.

Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.

Gewinde rechtssteigend.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65123600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
97,3985,2279,1373,0566,9760,8748,69

Länge2 m
Gewinde [mm]M36
Steigung [mm]4,0
Gewicht [kg]13,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn