Werkstoff:
Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Stahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt.

Selbstsichernde Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 985 mit metrischem ISO-Gewinde. Die DIN 985 wurde durch DIN EN ISO 10511 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 985 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65223008

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,985,655,324,984,653,993,322,66

Festigkeit [Klasse]8
Gewinde [mm]M30
Steigung [mm]3,5
h [mm]27
m [mm]17
s [mm]41
Gewicht [kg/100 Stück]21,66

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn