Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.

Standard-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 934 mit metrischem ISO-Linksgewinde.
Die DIN 934 wurde durch DIN EN ISO 4032 / 8673 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 934 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65230800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
0,420,390,350,320,270,180,14

Gewinde [mm]M8
Steigung [mm]1,25
m [mm]6,5
s [mm]13
Gewicht p.% Stk. [kg]0,52

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn