Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 04, verzinkt.

Niedrige Sechskantmuttern mit metrischem ISO-Linksgewinde.
Die DIN 439 Form B wurde durch ISO 4035 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 439 ist jedoch noch stark verbreitet. Die Maße m und s werden in der Tabelle als max. Wert angegeben.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65231001

Staffelpreis in EUR pro STK:

11050100250
0,60,50,40,350,25

Gewinde [mm]M10
Steigung [mm]1,5
m [mm]5
s [mm]16
Gewicht p.% Stk. [kg]0,68

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn