Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 04, verzinkt.

Niedrige Sechskantmuttern mit metrischem ISO-Linksgewinde.
Die DIN 439 Form B wurde durch ISO 4035 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 439 ist jedoch noch stark verbreitet. Die Maße m und s werden in der Tabelle als max. Wert angegeben.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65232001

Staffelpreis in EUR pro STK:

11050100250
21,61,210,8

Gewinde [mm]M20
Steigung [mm]2,5
m [mm]10
s [mm]30
Gewicht p.% Stk. [kg]3,46

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn